(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

T型焊接螺帽(2A)JIS規格【包裝數為150~700】

T型焊接螺帽(2A)JIS規格

本產品與四角和六角焊接形狀相較之下法蘭面較大,所以壓著端面積變寬,對強烈振動非常有效。
也用於薄板和樹脂產品。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑
(d)
螺距ABDD1Ht
M40.723126.275.51.2
M50.824126.276.51.2
M6126147.8971.6
M81.2528149.5118.51.6
M101.5321912.513102
型號
TBNW-ST3W-M10
TBNW-ST-M4
TBNW-ST-M5
TBNW-ST-M6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 表面處理(詳細) 高度
(mm)

包裝數為150

4天~ 10三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)11.5

包裝數為700

4天~ 4[無] 無[無] 素材6

包裝數為700

4天~ 5[無] 無[無] 素材7

包裝數為200

4天~ 6[無] 無[無] 素材8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺牙種類 公制粗螺紋 用途・機能 焊接用
販售單位 箱‧袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767