(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・本產品不會使螺絲前端露出,注重外觀。
【用途】
最適合用於增加安全性、提升裝飾效果,並防止液體洩漏。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外形圖
規格-螺牙數 | 二面寬(S) (吋) | 高度(H) | |||
---|---|---|---|---|---|
UNC | UNF | ||||
N0.10-24 | N0.10-32 | 3/8 | 9.921 | ||
5/16-18 | 5/16-24 | 9/16 | 13.493 | ||
3/8-16 | 3/8-24 | 5/8 | 15.875 | ||
1/2-13 | 1/2-20 | 3/4 | 20.637 |
型號 |
---|
FRN-SUS-UNF1/2 |
FRN-SUS-UNF3/8 |
FRN-SUS-UNF5/16 |
FRN-SUS-UNF10 |
FRN-SUSGJB-UNF1/2 |
FRN-SUSGJB-UNF3/8 |
FRN-SUSGJB-UNF5/16 |
FRN-SUSGJB-UNF10 |
FRN-SUSTBS-UNF1/2 |
FRN-SUSTBS-UNF3/8 |
FRN-SUSTBS-UNF5/16 |
FRN-SUSTBS-UNF10 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 販售單位 | 螺牙No.(inch) | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 1/2 | [無] 無 | |||
3天~ | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 3/8 | [無] 無 | |||
3天~ | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 5/16 | [無] 無 | |||
3天~ | [無] 無 | 零售(能以1 pc為單位購入) | NO.10 | [無] 無 | |||
包裝數為200 | 12天~ | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 1/2 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為500 | 12天~ | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 3/8 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為700 | 12天~ | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 5/16 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | NO.10 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為200 | 12天~ | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | 1/2 | 黑色塗裝 | ||
包裝數為500 | 12天~ | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | 3/8 | 黑色塗裝 | ||
包裝數為700 | 12天~ | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | 5/16 | 黑色塗裝 | ||
包裝數為2,000 | 12天~ | 塗裝・塗膜 | 盒・包裝 | NO.10 | 黑色塗裝 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 不鏽鋼 | 螺紋牙頂種類 | 統一規格細螺紋UNF | 用途・機能 | 標準 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策