(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

圓蓋螺帽美制(UNC)【包裝數為1~4,000】

圓蓋螺帽美制(UNC)

本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・本產品不會使螺絲前端露出,注重外觀。
【用途】
最適合用於增加安全性、提升裝飾效果,並防止液體洩漏。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品概要

外形図

外形圖

規格-螺牙數二面寬(S)
(吋)
高度(H)
UNCUNF
N0.6-32 5/167.540
N0.8-32 5/167.943
N0.10-24N0.10-323/89.921
1/4-20 7/1611.906
5/16-185/16-249/1613.493
3/8-163/8-245/815.875
1/2-131/2-203/420.637
5/8-11 1"25.003
型號
FRN-SUS-UNC1/2
FRN-SUS-UNC1/4
FRN-SUS-UNC3/8
FRN-SUS-UNC5/8
FRN-SUS-UNC5/16
FRN-SUS-UNC10
FRN-SUSGJB-UNC1/2
FRN-SUSGJB-UNC1/4
FRN-SUSGJB-UNC3/8
FRN-SUSGJB-UNC5/8
FRN-SUSGJB-UNC5/16
FRN-SUSGJB-UNC6
FRN-SUSGJB-UNC8
FRN-SUSGJB-UNC10
FRN-SUSTBS-UNC1/2
FRN-SUSTBS-UNC1/4
FRN-SUSTBS-UNC3/8
FRN-SUSTBS-UNC5/8
FRN-SUSTBS-UNC5/16
FRN-SUSTBS-UNC6
FRN-SUSTBS-UNC8
FRN-SUSTBS-UNC10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 販售單位 螺牙No.(inch) 表面處理(詳細)
4天~ [無] 無零售(能以1 pc為單位購入)1/2[無] 無
4天~ [無] 無零售(能以1 pc為單位購入)1/4[無] 無
4天~ [無] 無零售(能以1 pc為單位購入)3/8[無] 無

包裝數為80

4天~ [無] 無盒・包裝5/8[無] 無
4天~ [無] 無零售(能以1 pc為單位購入)5/16[無] 無
4天~ [無] 無零售(能以1 pc為單位購入)NO.10[無] 無

包裝數為200

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝1/2鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為1,000

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝1/4鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為500

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝3/8鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為80

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝5/8鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為700

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝5/16鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為4,000

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝NO.6鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為3,000

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝NO.8鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為2,000

13天~ 鍍銀・銅・錫盒・包裝NO.10鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為200

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝1/2黑色塗裝

包裝數為1,000

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝1/4黑色塗裝

包裝數為500

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝3/8黑色塗裝

包裝數為80

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝5/8黑色塗裝

包裝數為700

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝5/16黑色塗裝

包裝數為4,000

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝NO.6黑色塗裝

包裝數為3,000

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝NO.8黑色塗裝

包裝數為2,000

13天~ 塗裝・塗膜盒・包裝NO.10黑色塗裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 螺紋牙頂種類 統一規格粗螺紋UNC 用途・機能 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767