(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・本產品不會使螺絲前端露出,注重外觀。
【用途】
最適合用於增加安全性、提升裝飾效果,並防止液體洩漏。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外形圖
螺絲規格 | 螺距 | m2 | m3 | φA' | T | R | r | 直徑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | p | 標準 尺寸 | 容許差 | 標準 尺寸 | 容許差 | 最小 | 最小 | 約 | 約 | S |
M10 | 1.0 | 15.5 | ±0.3 | 8 | 0 -0.36 | 14.5 | 0.8 | 7.5 | 0.5 | 17 |
M12 | 1.5 | 18.5 | 10 | 16.5 | 0.8 | 8.5 | 1.0 | 19 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | |||
3天~ | 12 | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pc為單位購入) | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | |||
包裝數為200 | 12天~ | 12 | [無] 素材 | 盒・包裝 | [無] 素材 | ||
包裝數為300 | 12天~ | 10 | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 12 | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
包裝數為300 | 12天~ | 10 | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 12 | 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為300 | 12天~ | 10 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為200 | 12天~ | 12 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・包裝 | 鍍茶青銅(German・Bronze) | ||
包裝數為300 | 12天~ | 10 | 鍍鉻 | 盒・包裝 | 鍍鉻 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 12 | 鍍鉻 | 盒・包裝 | 鍍鉻 | ||
包裝數為300 | 3天~ | 10 | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為200 | 12天~ | 12 | 鍍鎳 | 盒・包裝 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為300 | 12天~ | 10 | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 | ||
包裝數為200 | 3天~ | 12 | 鍍白鋅 | 盒・包裝 | 鍍白鋅 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋼 | 螺紋牙頂種類 | 公制細螺紋 | 用途・機能 | 標準 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策