(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

細牙圓蓋螺帽【包裝數為1~300】

細牙圓蓋螺帽

本產品於六角螺帽單側的上方焊接了帽型蓋子,將兩者一體化為六角圓蓋螺帽。
【特色】
・本產品不會使螺絲前端露出,注重外觀。
【用途】
・增加安全性與裝飾效果,同時方便防止液體洩漏。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品概要

外形図

外形圖

螺絲規格螺距m2m3φA'TRr直徑
dp標準
尺寸
容許差標準
尺寸
容許差最小最小S
M81.012.5±0.36.50
0.36
11.50.56.00.513
M101.2515.5814.50.87.517
M121.2518.51016.50.88.51.019
M141.521110
-0.43
19.51.01022
M161.524±0.41321.51.01124
M201.5291626.51.213.530
M221.532.51828.51.214.532
型號
FRN-ST3B-MS10
FRN-ST3W-MS8
FRN-ST3W-MS10
FRN-ST3W-MS12
FRN-ST-MS10
FRN-ST-MS12
FRN-ST-MS20
FRN-STC-MS10
FRN-STC-MS14
FRN-STC-MS16
FRN-STCB-MS10
FRN-STCB-MS12
FRN-STGJB-MS10
FRN-STH-MS10
FRN-STN-MS10
FRN-STU-MS8
FRN-STU-MS12
FRN-STU-MS14
FRN-STU-MS16
FRN-STU-MS20
FRN-STU-MS22
FRN-SUS-MS10
FRN-SUS-MS12
FRN-SUS-MS16
FRN-SUS-MS20
FRN-SUSGJB-MS10
FRN-SUSTBS-MS10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)

包裝數為300

12天~ 10[鋼] 鋼三價鉻酸鹽盒・包裝[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)
3天~ 8[鋼] 鋼三價鉻酸鹽零售(能以1 pc為單位購入)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
3天~ 10[鋼] 鋼三價鉻酸鹽零售(能以1 pc為單位購入)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
3天~ 12[鋼] 鋼三價鉻酸鹽零售(能以1 pc為單位購入)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
3天~ 10[鋼] 鋼[無] 素材零售(能以1 pc為單位購入)[無] 素材
3天~ 12[鋼] 鋼[無] 素材零售(能以1 pc為單位購入)[無] 素材
3天~ 20[鋼] 鋼[無] 素材零售(能以1 pc為單位購入)[無] 素材
3天~ 10[鋼] 鋼鍍鉻酸鹽零售(能以1 pc為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽
3天~ 14[鋼] 鋼鍍鉻酸鹽零售(能以1 pc為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽
3天~ 16[鋼] 鋼鍍鉻酸鹽零售(能以1 pc為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為300

3天~ 10[鋼] 鋼鍍鉻酸鹽盒・包裝[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為200

12天~ 12[鋼] 鋼鍍鉻酸鹽盒・包裝[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為300

12天~ 10[鋼] 鋼鍍銀・銅・錫盒・包裝鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為300

3天~ 10[鋼] 鋼鍍鉻盒・包裝鍍鉻

包裝數為300

12天~ 10[鋼] 鋼鍍鎳盒・包裝[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 8[鋼] 鋼鍍白鋅零售(能以1 pc為單位購入)鍍白鋅
3天~ 12[鋼] 鋼鍍白鋅零售(能以1 pc為單位購入)鍍白鋅
3天~ 14[鋼] 鋼鍍白鋅零售(能以1 pc為單位購入)鍍白鋅
3天~ 16[鋼] 鋼鍍白鋅零售(能以1 pc為單位購入)鍍白鋅

包裝數為50

3天~ 20[鋼] 鋼鍍白鋅盒・包裝鍍白鋅
3天~ 22[鋼] 鋼鍍白鋅零售(能以1 pc為單位購入)鍍白鋅
3天~ 10[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pc為單位購入)[無] 無
3天~ 12[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pc為單位購入)[無] 無
3天~ 16[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pc為單位購入)[無] 無
3天~ 20[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pc為單位購入)[無] 無

包裝數為200

12天~ 10[不銹鋼] 不鏽鋼鍍銀・銅・錫盒・包裝鍍茶青銅(German・Bronze)

包裝數為200

12天~ 10[不銹鋼] 不鏽鋼塗裝・塗膜盒・包裝黑色塗裝
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制細螺紋 用途・機能 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767