(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】螺絲的前端不會露出,是重視外觀的產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓蓋螺帽 韋氏螺紋寸法圖
側面圖
螺牙 公稱 | m2 | m3 | S |
---|---|---|---|
3/16 | 7.5 | 4.5 | 8 |
1/4 | 9.5 | 5 | 10 |
5/16 | 13 | 6.5 | 14 |
3/8 | 15.5 | 8 | 17 |
1/2 | 19.5 | 10 | 21 |
5/8 | 25 | 13 | 26 |
3/4 | 30.5 | 16 | 32 |
7/8 | 34 | 18 | 35 |
1" | 39 | 20 | 41 |
尺寸
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 螺牙No.(inch) | 表面處理(詳細) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 黃銅 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 1/2 | [無] 無 | 19.5 | |||
3天~ | 黃銅 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/8 | [無] 無 | 15.5 | |||
3天~ | 黃銅 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 5/16 | [無] 無 | 13 | |||
包裝數為100 | 12天~ | 黃銅 | 鍍鎳 | 盒・袋 | 1/2 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 19.5 | ||
3天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/8 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑) | 15.5 | |||
包裝數為150 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 盒・袋 | 1/2 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 19.5 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 盒・袋 | 1/4 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 9.5 | ||
包裝數為300 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 盒・袋 | 3/8 | [鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白) | 15.5 | ||
包裝數為20 | 3天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 盒・袋 | 1 | [無] 無 | 9.5 | ||
3天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 1/2 | [無] 無 | 19.5 | |||
3天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/8 | [無] 無 | 15.5 | |||
包裝數為80 | 3天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 盒・袋 | 5/8 | [無] 無 | 25 | ||
包裝數為20 | 12天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 1 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 39 | ||
包裝數為150 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 1/2 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 19.5 | ||
包裝數為300 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 3/8 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 15.5 | ||
包裝數為20 | 12天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 1 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 39 | ||
包裝數為150 | 12天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 1/2 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 19.5 | ||
包裝數為300 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 3/8 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 15.5 | ||
包裝數為150 | 12天~ | [鋼] 鋼 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・袋 | 1/2 | 鍍褐色青銅(German・Bronze) | 19.5 | ||
包裝數為20 | 12天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 1 | 鍍鉻 | 39 | ||
包裝數為1,000 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 1/4 | 鍍鉻 | 9.5 | ||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/8 | 鍍鉻 | 15.5 | |||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 5/8 | 鍍鉻 | 25 | |||
包裝數為500 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 5/16 | 鍍鉻 | 13 | ||
包裝數為150 | 12天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鎳 | 盒・袋 | 1/2 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 19.5 | ||
包裝數為300 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鎳 | 盒・袋 | 3/8 | [鍍鎳] 鍍鎳 | 15.5 | ||
包裝數為20 | 3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍白鋅 | 盒・袋 | 1 | 鍍白鋅 | 39 | ||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍白鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 1/2 | 鍍白鋅 | 19.5 | |||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍白鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 1/4 | 鍍白鋅 | 9.5 | |||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍白鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/4 | 鍍白鋅 | 30.5 | |||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍白鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/8 | 鍍白鋅 | 15.5 | |||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍白鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 5/8 | 鍍白鋅 | 25 | |||
3天~ | [鋼] 鋼 | 鍍白鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 5/16 | 鍍白鋅 | 13 | |||
3天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 1/2 | [無] 無 | 19.5 | |||
3天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 1/4 | [無] 無 | 9.5 | |||
3天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/4 | [無] 無 | 30.5 | |||
3天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/8 | [無] 無 | 15.5 | |||
3天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 5/8 | [無] 無 | 25 | |||
3天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 5/16 | [無] 無 | 13 | |||
包裝數為100 | 12天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 鍍銀・銅・錫 | 盒・袋 | 1/2 | 鍍褐色青銅(German・Bronze) | 19.5 | ||
包裝數為150 | 12天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 塗裝、塗膜 | 盒・袋 | 1/2 | 黑色塗裝 | 19.5 | ||
3天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 塗裝、塗膜 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 3/8 | 黑色塗裝 | 15.5 |
型號 |
---|
Loading...
螺紋牙頂種類 | 英制粗螺紋 | 用途・機能 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策