(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

S45C(A)六角螺帽1種【包裝數為1~50】

S45C(A)六角螺帽1種

【材質】S45C。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【用途・功能】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理】(詳細)無。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/14/16/22/24/27/30/33/36。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。

  • 部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。
S45C(A) 六角螺帽 1級的尺寸圖
公稱
d
M2M2.3M2.5M2.6M3M3.5M4M4.5M5M6M7M8M10M12M14M16M18
螺距0.40.40.450.450.50.60.70.750.81.01.01.251.51.752.02.02.5
m基準
尺寸
1.61.8222.42.83.23.6455.56.5810111315
容許公差0
-0.25
0
-0.3
0
-0.48
0
-0.58
0
-0.7
s基準
尺寸
44.5555.567881011131719222427
容許公差0
-0.2
0
-0.6
0
-0.7
0
-0.8
e4.65.25.85.86.46.98.19.29.211.512.71519.621.925.427.731.2
dk/dw3.84.34.74.75.35.86.87.87.89.810.812.516.518212326
公稱
d
M20M22M24M27M30M33M36M39M42M45M48M52M56M60M64M68
螺距2.52.53.03.03.53.54.04.04.54.55.05.05.55.56.06.0
m基準
尺寸
16181922242629313436384245485154
容許公差0
-0.7
0
-0.84
0
-1.0
0
-1.2
s基準
尺寸
303236414650556065707580859095100
容許公差0
-0.8
0
-1.0
0
-1.2
0
-1.4
e34.63741.647.353.157.763.569.37580.886.592.498.1104110115
dk/dw29313439444853576267727782879297
型號
HNT1-S45CA-MS6
HNT1-S45CA-MS8
HNT1-S45CA-MS10
HNT1-S45CA-MS12
HNT1-S45CA-MS14
HNT1-S45CA-MS16
HNT1-S45CA-MS22
HNT1-S45CA-MS24
HNT1-S45CA-MS27
HNT1-S45CA-MS30
HNT1-S45CA-MS33
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 販售單位
4天~ 6零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 8零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 10零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 12零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 14零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 16零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 22零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 24零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為50

4天~ 27盒・袋
4天~ 30零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 33零售(能以1 pcs為單位購入)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 S45C 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 標準 表面處理(詳細) 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767