(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】黃銅。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【用途・功能】標準。
【六角螺帽規格】3種。
【螺絲公稱(M)】5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【類型】HNT3-BRN-MS/HNT3-BR-MS/HNT3-BRH-MS。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 d | 螺距 | 二面寬度 s | 高度 m |
---|---|---|---|
M5 | 0.5 | 8 | 3.2 |
M6 | 0.75 | 10 | 3.6 |
M8 | 1.0 | 13 | 5 |
M10 | 1.25 | 17 | 6 |
M12 | 1.25 | 19 | 7 |
M14 | 1.5 | 22 | 8 |
M16 | 1.5 | 24 | 10 |
M18 | 1.5 | 27 | 11 |
M20 | 1.5 | 30 | 12 |
M22 | 1.5 | 32 | 13 |
M24 | 2.0 | 36 | 14 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 5 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 6 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 8 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 10 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 12 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 14 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 16 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 18 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 20 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 22 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | 24 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
包裝數為2,500 | 13天~ | 5 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為1,000 | 13天~ | 6 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為500 | 13天~ | 8 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為300 | 13天~ | 10 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為200 | 13天~ | 12 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為140 | 13天~ | 14 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為100 | 13天~ | 16 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為100 | 13天~ | 18 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為90 | 13天~ | 20 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為48 | 13天~ | 24 | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
包裝數為2,500 | 4天~ | 5 | - | 盒・袋 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
4天~ | 6 | - | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鎳] 鍍鎳 | |||
包裝數為500 | 13天~ | 8 | - | 盒・袋 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
4天~ | 10 | - | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鎳] 鍍鎳 | |||
包裝數為200 | 13天~ | 12 | - | 盒・袋 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為140 | 4天~ | 14 | - | 盒・袋 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 16 | - | 盒・袋 | [鍍鎳] 鍍鎳 | ||
4天~ | 18 | - | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鎳] 鍍鎳 | |||
4天~ | 20 | - | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鎳] 鍍鎳 | |||
包裝數為48 | 13天~ | 24 | - | 盒・袋 | [鍍鎳] 鍍鎳 |
Loading...
材質 | 黃銅 | 用途・機能 | 標準 | 六角形螺帽規格 | 3種 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策