(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

(低鎘材料)ECO-BS六角螺帽1種細螺紋、切削【包裝數為1~100】

(低鎘材料)ECO-BS六角螺帽1種細螺紋、切削

【材質】黃銅。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【用途・功能】標準。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表上記載之部分型式產品並無販售。敬請見諒。

  • 規格表上記載之部分型式產品並無販售。敬請見諒。
(低鎘材料)ECO-BS 六角螺帽 1級 細螺紋、切削的尺寸圖
公稱直徑細螺紋二面寬度
(S)
高度
(m)
M30.355.52.4
M3.50.3562.8
M40.573.2
M4.50.583.6
M50.584
M60.75105
M70.75115.5
M81.0136.5
M101.25178
M121.251910
M141.52211
M161.52413
M181.52715
M201.53016
M221.53218
M242.03619
M272.04122
M302.04624
M332.05026
M363.05529
M393.06031
M422.06534
M452.07036
M482.07538
M522.08042
M562.08545
M602.09048
M642.09551
M682.010054
M726.010558
M766.011061
M806.011564
M856.012068
M906.013072
M956.013576
M1006.014580
M1056.015084
M1106.015588
M1156.016592
M1206.017096
M1256.0180100
M1306.0185104
型號
HNTST1-BR-MS4
HNTST1-BR-MS5
HNTST1-BR-MS6
HNTST1-BR-MS8
HNTST1-BR-MS10
HNTST1-BR-MS12
HNTST1-BR-MS14
HNTST1-BR-MS16
HNTST1-BR-MS18
HNTST1-BR-MS20
HNTST1-BR-MS22
HNTST1-BR-MS24
HNTST1-BRH-MS12
HNTST1-BRH-MS16
HNTST1-BRH-MS18
HNTST1-BRN-MS6
HNTST1-BRN-MS10
HNTST1-BRN-MS12
HNTST1-BRN-MS16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 4[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 5[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 6[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 8[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 10[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 12[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 14[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 18[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 20[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 22[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 24[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為100

13天~ 12鍍鉻盒・袋鍍鉻

包裝數為100

13天~ 16鍍鉻盒・袋鍍鉻

包裝數為100

13天~ 18鍍鉻盒・袋鍍鉻
4天~ 6-零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳
4天~ 10-零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳
4天~ 12-零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為100

13天~ 16-盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 用途・機能 標準 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767