(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】S45C/鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HNTST1-S45C3W-MS12 |
HNTST1-S45CC-MS12 |
HNTST1-S45CCB-MS12 |
HNTST1-S45CH-MS12 |
HNTST1-S45CP-MS12 |
HNTST1-ST3W-MS12 |
HNTST1-ST-MS12 |
HNTST1-STC-MS12 |
HNTST1-STU-MS12 |
HNTST1-SUS-MS12 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為250 | 4天~ | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽 | 盒・袋 | [三價鉻酸鹽] 三價鉻(白) | ||
4天~ | [鋼] S45C | 鍍鉻 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
包裝數為250 | 13天~ | [鋼] S45C | 鍍鉻 | 盒・袋 | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | ||
包裝數為250 | 13天~ | [鋼] S45C | 鍍鉻 | 盒・袋 | 鍍鉻 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 磷酸鹽皮膜處理 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 磷酸鹽皮膜處理 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [三價鉻酸鹽] 三價鉻(白) | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 電鍍鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | |||
4天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 |
Loading...
螺牙No.(M) | 12 | 用途・機能 | 標準 | 六角形螺帽規格 | 1種 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策