(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

加高型螺帽(2種)【包裝數為1~110】

加高型螺帽(2種)

螺帽的公稱直徑和高度相同。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。

產品概要

加高型螺帽 (2級 ):相關圖像

尺寸圖

公稱直徑螺距二面寬度
(S)
高度
(m)
M81.25138
M101.51710
M121.751912
M142.02214
M162.02416
M182.52718
M202.53020
M222.53222
M243.03624
M273.04127
M303.54630
M333.55033
M364.05536
M394.06039
M424.56542
M454.57045
型號
HNTH2-S45C-M12
HNTH2-S45C-M16
HNTH2-S45C-M18
HNTH2-S45C-M20
HNTH2-S45C-M24
HNTH2-SUS-M10
HNTH2-SUS-M12
HNTH2-SUS-M14
HNTH2-SUS-M16
HNTH2-SUS-M18
HNTH2-SUS-M20
HNTH2-SUS-M24
HNTH2-SUS-M27
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 販售單位
4天~ 12[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 16[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 18[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 20[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 24[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 10[不鏽鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 12[不鏽鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為110

13天~ 14[不鏽鋼] 不鏽鋼盒・袋
4天~ 16[不鏽鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為75

13天~ 18[不鏽鋼] 不鏽鋼盒・袋
4天~ 20[不鏽鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 24[不鏽鋼] 不鏽鋼零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為15

13天~ 27[不鏽鋼] 不鏽鋼盒・袋

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準
表面處理(詳細) 六角形螺帽規格 2種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767