(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

加高型螺帽1種韋氏螺紋【包裝數為1~21】

加高型螺帽1種韋氏螺紋

SUNCO製。螺帽的公稱直徑和高度相同。【螺紋種類】韋氏螺紋

(i)請注意

  • 此為韋氏螺紋系列商品。
  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

加高型螺帽 1級 韋氏螺紋的尺寸圖
公稱直徑(d)直徑(s)高度(m)
螺牙數
W 3/8179.5316
W 7/161911.1114
W 1/22112.7012
W 5/82615.8811
W 3/43219.0510
W 7/83522.239
W 1"4125.408
W 1" 1/84628.587
W 1" 1/45031.757
W 1" 3/85434.936
W 1" 1/25838.106
型號
HNT1-403-W1
HNT1-403-W1+1/4
HNT1-403-W3/8
HNT1-ST-W1/2
HNT1-ST-W5/8
HNT1-STU-W1/2
HNT1-STU-W5/8
HNT1-SUS-W1
HNT1-SUS-W1+1/2
HNT1-SUS-W1/2
HNT1-SUS-W3/4
HNT1-SUS-W3/8
HNT1-SUS-W5/8
HNT1-SUS-W7/8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 販售單位 螺牙No.(inch) 表面處理(詳細)

包裝數為21

13天~ [不鏽鋼] SUS403[無] 無盒・袋1[無] 無

包裝數為10

13天~ [不鏽鋼] SUS403[無] 無盒・袋1 1/4[無] 無
4天~ [不鏽鋼] SUS403[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)3/8[無] 無
4天~ [鋼] 鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)1/2[無] 無
4天~ [鋼] 鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)5/8[無] 無
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)1/2電鍍鋅
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)5/8電鍍鋅
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)1[無] 無

包裝數為8

13天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無盒・袋1 1/2[無] 無
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)1/2[無] 無
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)3/4[無] 無
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)3/8[無] 無
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)5/8[無] 無
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)7/8[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 英制粗螺紋 用途・機能 標準 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767