(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅六角螺帽粗螺紋、韋氏螺紋、切削

黃銅六角螺帽粗螺紋、韋氏螺紋、切削

SUNCO製。本螺帽經切削加工。【材質】黃銅【螺紋種類】美制粗螺紋UNC

(i)請注意

  • 此為韋氏螺紋系列商品。
  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

黃銅 六角螺帽 粗螺紋、韋氏螺紋、切削的尺寸圖
螺絲
公稱
螺牙數

英吋
sm
基準
尺寸
基準
尺寸
1 / 84061.8
5 / 323272.5
3 / 162482.8
1 / 420103.8
5 / 1618135.5
3 / 816156.5
1 / 212199
型號
HNT-BR-UNC1/4
HNT-BR-UNC1/8
HNT-BR-UNC3/8
HNT-BR-UNC3/16
HNT-BR-UNC5/16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(inch)
4天~ 1/4
4天~ 1/8
4天~ 3/8
4天~ 3/16
4天~ 5/16

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 表面處理 螺牙峰種類 美制粗螺紋UNC
用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767