(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺帽(2種)(左螺紋)【包裝數為1~3,000】

六角螺帽(2種)(左螺紋)

六角螺帽也可以說是螺帽類的代表。
【特長】
・搭配螺絲類及小螺絲類,用於固定2個以上的物品。
・六角形的部分通常使用扳手鎖緊。
【用途】
・沒有特定用途,適合用在各種地方。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。
  • ※表面處理之「其它特殊處理」為:
    3W-ZEC:ZEC塗層-基底三價鉻(白)
    3B-ZEC:ZEC塗層-基底三價鉻(黑)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表上記載之部分型式產品並無販售。敬請見諒。

六角螺帽 2級 左螺紋產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑(d)直徑(s)高度(m)
M35.52.4
M473.2
M584
M6105
M121910
型號
HNT2-ST3B-ML5
HNT2-ST3W-ML3
HNT2-ST3W-ML5
HNT2-ST3W-ML6
HNT2-ST3W-ML12
HNT2-ST-ML5
HNT2-ST-ML6
HNT2-ST-ML12
HNT2-STC-ML12
HNT2-STCB-ML12
HNT2-STH-ML12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 5三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(黑)
4天~ 3三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)

包裝數為3,000

4天~ 5三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 6三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 12三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)

包裝數為3,000

4天~ 5[無] 無盒・袋[無] 無
4天~ 6[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為200

4天~ 12[無] 無盒・袋[無] 無

包裝數為200

4天~ 12鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

包裝數為200

13天~ 12鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為200

13天~ 12鍍鉻盒・袋鍍鉻

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺牙峰種類 公制粗螺紋(左) 用途・機能 標準
六角形螺帽規格 2種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767