(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺帽1種韋氏螺紋、切削

六角螺帽1種韋氏螺紋、切削

【表面處理】無/螺紋。
【種類】統一規格粗螺紋UNC。
【用途・功能】標準。
【表面處理】(詳細)/無。
【六角螺帽規格】1種。
【材質】不鏽鋼/鈦/黃銅。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【螺絲公稱(inch)】1/8、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8、1 1/4、3/16。
【高度(mm)】3/4/5/6.5/8/9/10/13/16/18/20/22/25。

(i)請注意

  • 此為韋氏螺紋系列商品。
  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。

  • 部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。
六角螺帽 1級 韋氏螺紋、切削的尺寸圖
公稱W 1/8W 5/32W 3/16W 1/4W 5/16W 3/8W 7/16W 1/2
二面寬度
(S)
6881014171921
高度
(m)
34456.58910
粗螺紋(牙)4032242018161412
公稱W 5/8W 3/4W 7/8W 1”
二面寬度
(S)
26323541
高度
(m)
13161820
粗螺紋(牙)111098
 
型號
HNTMC1-BR-UNC1
HNTMC1-BR-UNC1/2
HNTMC1-BR-UNC1/4
HNTMC1-BR-UNC1/8
HNTMC1-BR-UNC3/4
HNTMC1-BR-UNC3/8
HNTMC1-BR-UNC3/16
HNTMC1-BR-UNC5/8
HNTMC1-BR-UNC5/16
HNTMC1-BR-UNC7/8
HNTMC1-SUS-UNC1+1/4
HNTMC1-SUS-UNC1+1/8
HNTMC1-SUS-UNC1/8
HNTMC1-SUS-UNC3/4
HNTMC1-SUS-UNC7/16
HNTMC1-TI-UNC1/2
型號數量折扣標準
出貨日
材質 螺牙No.(inch) 高度
(mm)
4天~ [黃銅] 黃銅120
4天~ [黃銅] 黃銅1/210
4天~ [黃銅] 黃銅1/45
4天~ [黃銅] 黃銅1/83
4天~ [黃銅] 黃銅3/416
4天~ [黃銅] 黃銅3/88
4天~ [黃銅] 黃銅3/164
4天~ [黃銅] 黃銅5/813
4天~ [黃銅] 黃銅5/166.5
4天~ [黃銅] 黃銅7/818
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼1 1/425
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼1 1/822
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼1/83
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼3/416
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼7/169
4天~ 1/28

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理 螺牙峰種類 美制粗螺紋UNC 用途・機能 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767