(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼。
【表面處理】素材。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【用途・功能】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理(詳細)】素材。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】6/8/10/12/16/20。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱直徑(d) | 擴孔 | 直徑(s) | 高度(m) |
---|---|---|---|
M6 | +0.4 | 10 | 5 |
M8 | +0.6 | 13 | 6.5 |
M10 | +0.6 | 17 | 8 |
M12 | +0.8 | 19 | 10 |
M16 | +0.8 | 24 | 13 |
M20 | +0.8 | 30 | 16 |
M22 | +0.8 | 32 | 18 |
M24 | +0.8 | 36 | 19 |
型號 |
---|
HNTO1-ST-M6 |
HNTO1-ST-M8 |
HNTO1-ST-M10 |
HNTO1-ST-M12 |
HNTO1-ST-M16 |
HNTO1-ST-M20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) |
---|---|---|---|
4天~ | 6 | ||
4天~ | 8 | ||
4天~ | 10 | ||
4天~ | 12 | ||
4天~ | 16 | ||
4天~ | 20 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋼 | 表面處理 | 原質地 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
用途・機能 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 表面處理(詳細) | 原質地 |
六角形螺帽規格 | 1種 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策