(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【基本形狀】 六角螺帽。
【材質】 PPS
【種類】公制粗螺紋 用途、功能 標準
【銷售單位】 散裝(可購買一個)
【表面處理】(詳細)無 六角螺帽規格 1級
【螺絲公稱(M)】 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
【高度(mm)】 1.6/2/2.4/3.2/4 5/6.5/8/10
尺寸圖
M | B | H |
---|---|---|
M2 | 4 | 1.6 |
M2.6 | 5 | 2 |
M3 | 5.5 | 2.4 |
M4 | 7 | 3.2 |
M5 | 8 | 4 |
M6 | 10 | 5 |
M8 | 13 | 6.5 |
M10 | 17 | 8 |
M112 | 19 | 10 |
型號 |
---|
HNT1-PPS-M2 |
HNT1-PPS-M2.6 |
HNT1-PPS-M3 |
HNT1-PPS-M4 |
HNT1-PPS-M5 |
HNT1-PPS-M6 |
HNT1-PPS-M8 |
HNT1-PPS-M10 |
HNT1-PPS-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|
3天~ | 2 | 1.6 | ||
3天~ | 2.6 | 2 | ||
3天~ | 3 | 2.4 | ||
3天~ | 4 | 3.2 | ||
3天~ | 5 | 4 | ||
3天~ | 6 | 5 | ||
3天~ | 8 | 6.5 | ||
3天~ | 10 | 8 | ||
3天~ | 12 | 10 |
Loading...
基本形狀 | 六角螺帽 | 材質 | PPS | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 用途・機能 | 標準 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) |
表面處理(詳細) | 無 | 六角形螺帽規格 | 1種 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策