(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

磁粉系列 自然冷卻式制動器 POB

磁粉系列 自然冷卻式制動器 POB

高精度、大範圍的「扭矩控制專家」。
【特色】
・大範圍、高精度的扭矩控制性。
・散熱能力高。
・平滑無震動的連接、控制。
・敏捷的響應性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB 外形図

產品規格

型號POB-0.3POB-0.6POB-1.2POB-2.5POB-5POB-10POB-20POB-40
額定扭矩 Nm36122550100200400
額定電壓 DC-V 2424242424242424
耗電量 W(於75℃)13.322.523305452.86692
重量 kg2.43.45.21116334880
徑向D120134152182219290335395
D14242425574100110130
軸向L105109130.5155189233.5263.5330
M7576.589.5103122.5155.5180.5224
X8.65.57.55.55.57.59.516.1
X1112.23.522.57.510.522.5
Y1110131523252533
安裝YJ節圓直徑64646478100140150200
螺絲M5×10M5×11M6×13M6×13M6×13M10×18M10×18M12×20
軸端Q232634.54357677192
QK2022273547566080
d1012152025303545
b4455771012
h44557788
t2.52.533444.54.5

構造

パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB 構造図
パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB 関連画像

帶軸型制動器 POB型

パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB 規格表

選用支援資訊

型號標示範例

パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB 規格表
型號
POB-0.3
POB-1.2
POB-2.5
POB-20
型號數量折扣標準
出貨日
額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
軸徑 d
(φ)
5天~ 0.1~30310
7天~ 0.1~301215
7天~ 0.1~302520
8天~ 60.1~20020035

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

功能 刹車 種類 粉體 環境、用途 標準
最高轉速(rpm) 1800 結構 低噪音 特徵 標準
冷卻 自然冷卻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767