(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

齒型系列 軸承安裝型離合器

齒型系列 軸承安裝型離合器

不打滑而確實傳遞高扭矩。
【特色】
・以小體積傳遞大扭矩。
・不打滑,可確實傳遞扭矩。
・旋轉中也可連接。
・可確實地定位連接與同步運轉。
・濕式、乾式皆可使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ツースシリーズ ベアリング取付形クラッチ 外形図

產品規格

型號TZ-6.3TZ-10TZ-16TZ-25TZ-40
額定扭矩Nm63100160250400
額定電壓DC-V2424242424
耗電量W(於75℃)2424304550
重量kg1.52.13.34.88.5
型號TZ-6.3TZ-10TZ-16TZ-25TZ-40
徑向A76.285.998.6117.4137.7
A138.14045.25564.3
B76.285.998.6117.4137.7
C768698110133
D1647386103118
D24250587084
E1616161616
H6064697479
G5458636873
軸向L66748289.1109.9
N1.81.81.81.81.8
O2.23.152.74.26.2
P11.212.715.719.022.4
Q7.87.89.310.412.5
R4753.55759.775
S5.36.79.410.413.9
Y2.53444
Z5.55.55.55.55.5
g0.3(0~+0.1)0.3(0~+0.1)0.4(0~+0.1)0.4(0~+0.1)0.4(0~+0.1)
安裝節圓
直徑
53.7462.4872.9086.86101.60
AJφ5.5孔、φ9
鑽孔深度
6.5
φ5.5孔、φ9
鑽孔深度
6.5
φ6.5孔、φ11
鑽孔深度
7.5
φ8.8孔、φ14
鑽孔深度
10
φ9孔、φ14
鑽孔深度
10
DJ6681010
軸孔d2530354050
b77101215
t283338.543.555
型號
TZ-6.3
TZ-10
TZ-25
TZ-40
型號數量折扣標準
出貨日
最高轉速
(rpm)
額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
軸徑 d
(φ)
7天~ 520060.1~2006325(孔)
7天~ 450060.1~20010030(孔)
7天~ 3300200.1~250025040(孔)
7天~ 2800200.1~250040050(孔)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

功能 離合器 種類 電磁齒 環境、用途 標準
離合器數 1 結構 精巧型 特徵 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767