(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直線送料機 MF系列(直接放置型)

直線送料機 MF系列(直接放置型)

【特色】
・輕巧卻強而有力。
・快速送料,且能運送長形物品及寬幅物品。
・新型態的電磁式驅動單元,最適合用於微小零件、扁平零件、精密零件等的滑槽。
・充分發揮半波驅動的特色,即使是易損傷或易損壞的零件也能平滑地送料。
・可廣泛用於切料等用途,串聯連接後也能運送長形物品。
・體積雖小,卻可進行長距離運送的半波驅動式。
・振動、振幅大,可快速進行零件送料。並能彈性因應長形物品、寬幅物品之運送。
・設計輕巧,不佔空間,可達成理想中的機器設置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MF-04C-100V
MF-04C-200V
MF-15C-100V
MF-15C-200V
型號數量折扣標準
出貨日
滑道全長MAX
(mm)
滑道重量MAX
(Kg)
滑道寬度MAX
(mm)
額定電壓
(V)
額定電流
(A)
7天~ 3000.435100/1100.13
7天~ 3000.435200/2200.065
7天~ 4501.545100/1100.2
7天~ 4501.545200/2200.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

方式 直接放置型 適用控制器 C10-1VF/1VFEF/C4-5B

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767