(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・無需任何調整即可達成均勻的振動。
・透過使用變頻控制器,不用再藉由旋鈕調整來調整板片彈簧與磁芯間隙。
・免調整即可獲得均勻的振動,安裝或定位作業簡單,易用性更加提升。此外,因最大滑槽重量與最大懸臂長度較大,適用範圍也就更為擴大。
・因驅動部位寬度小,與送料機幾乎沒有振動干擾,易於與送料機進行組裝。可適用於各種不同的組裝條件。
・簡單達成始終均勻的振動。
・省能源型。
滑道寬度MAX(mm) | 50 | 方式 | 板簧防震型 | 適用控制器 | C10-1VFEF |
---|---|---|---|---|---|
額定電壓(V) | 200 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策