(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・板厚種類豐富,可適用多種間隙調整。・便於進行枕座中心調整等機械組裝的底座用墊片。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 板厚 T (mm) | 對應枕座 | 寬度 (mm) | 高度 H (mm) | 溝槽寬度 G (mm) | 溝槽深度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCP-204 | 38 | 42 | 13 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCP-204 | 38 | 42 | 13 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCP-204 | 38 | 42 | 13 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCP-204 | 38 | 42 | 13 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCP-204 | 38 | 42 | 13 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCP-205 | 38 | 42 | 13 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCP-205 | 38 | 42 | 13 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCP-205 | 38 | 42 | 13 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCP-205 | 38 | 42 | 13 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCP-205 | 38 | 42 | 13 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCP-206 | 48 | 54 | 17 | 32 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCP-206 | 48 | 54 | 17 | 32 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCP-206 | 48 | 54 | 17 | 32 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCP-206 | 48 | 54 | 17 | 32 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCP-206 | 48 | 54 | 17 | 32 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCP-207 | 48 | 54 | 17 | 34 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCP-207 | 48 | 54 | 17 | 34 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCP-207 | 48 | 54 | 17 | 34 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCP-207 | 48 | 54 | 17 | 34 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCP-207 | 48 | 54 | 17 | 34 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCP-208 | 54 | 58 | 17 | 35 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCP-208 | 54 | 58 | 17 | 35 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCP-208 | 54 | 58 | 17 | 35 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCP-208 | 54 | 58 | 17 | 35 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCP-208 | 54 | 58 | 17 | 35 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCP-209 | 54 | 60 | 17 | 38 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCP-209 | 54 | 60 | 17 | 38 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCP-209 | 54 | 60 | 17 | 38 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCP-209 | 54 | 60 | 17 | 38 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCP-209 | 54 | 60 | 17 | 38 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCP-210 | 60 | 65 | 20 | 42 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCP-210 | 60 | 65 | 20 | 42 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCP-210 | 60 | 65 | 20 | 42 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCP-210 | 60 | 65 | 20 | 42 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCP-210 | 60 | 65 | 20 | 42 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCPA-204,UCUP-204 | 40 | 27 | 13 | 15 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCPA-204,UCUP-204 | 40 | 27 | 13 | 15 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCPA-204,UCUP-204 | 40 | 27 | 13 | 15 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCPA-204,UCUP-204 | 40 | 27 | 13 | 15 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCPA-204,UCUP-204 | 40 | 27 | 13 | 15 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCPA-205,UCUP-205 | 45 | 30 | 13 | 16 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCPA-205,UCUP-205 | 45 | 30 | 13 | 16 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCPA-205,UCUP-205 | 45 | 30 | 13 | 16 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCPA-205,UCUP-205 | 45 | 30 | 13 | 16 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCPA-205,UCUP-205 | 45 | 30 | 13 | 16 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCPA-206,UCUP-206 | 50 | 36 | 17 | 22 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCPA-206,UCUP-206 | 50 | 36 | 17 | 22 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCPA-206,UCUP-206 | 50 | 36 | 17 | 22 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCPA-206,UCUP-206 | 50 | 36 | 17 | 22 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCPA-206,UCUP-206 | 50 | 36 | 17 | 22 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCPA-207,UCUP-207 | 55 | 41 | 17 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCPA-207,UCUP-207 | 55 | 41 | 17 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCPA-207,UCUP-207 | 55 | 41 | 17 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCPA-207,UCUP-207 | 55 | 41 | 17 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCPA-207,UCUP-207 | 55 | 41 | 17 | 26 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | UCPA-208,UCUP-208 | 58 | 41 | 17 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | UCPA-208,UCUP-208 | 58 | 41 | 17 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | UCPA-208,UCUP-208 | 58 | 41 | 17 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | UCPA-208,UCUP-208 | 58 | 41 | 17 | 25 | ||
6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | UCPA-208,UCUP-208 | 58 | 41 | 17 | 25 |
型號 |
---|
Loading...
販售單位 | 1片 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策