(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

底座用墊片 (1溝) 馬達底座用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MB020020005
MB020020010
MB020020020
MB020020050
MB020020100
MB030030005
MB030030010
MB030030020
MB030030050
MB030030100
MB043043005
MB043043010
MB043043020
MB043043050
MB043043100
MB048048005
MB048048010
MB048048020
MB048048050
MB048048100
MB053053005
MB053053010
MB053053020
MB053053050
MB053053100
MB068068005
MB068068010
MB068068020
MB068068050
MB068068100
MB083083005
MB083083010
MB083083020
MB083083050
MB083083100
MB098098005
MB098098010
MB098098020
MB098098050
MB098098100
MB118118005
MB118118010
MB118118020
MB118118050
MB118118100
MB200200005
MB200200010
MB200200020
MB200200050
MB200200100
MF020020010
MF020020020
MF020020050
MF020020100
MF030030010
MF030030020
MF030030050
MF030030100
MF043043010
MF043043020
型號數量折扣標準
出貨日
材質 板厚 T
(mm)
寬度
(mm)
高度 H
(mm)
溝槽寬度 G
(mm)
溝槽深度 B
(mm)
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.052020910
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.12020910
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.22020910
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.52020910
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)12020910
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0530301315
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.130301315
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.230301315
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.530301315
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)130301315
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0543431222
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.143431222
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.243431222
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.543431222
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)143431222
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0548481424
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.148481424
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.248481424
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.548481424
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)148481424
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0553531427
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.153531427
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.253531427
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.553531427
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)153531427
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0568681634
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.168681634
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.268681634
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.568681634
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)168681634
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0583832042
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.183832042
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.283832042
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.583832042
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)183832042
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0598982549
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.198982549
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.298982549
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.598982549
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)198982549
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.051181183054
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.11181183054
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.21181183054
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.51181183054
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)11181183054
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.0520020036100
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.120020036100
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.220020036100
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)0.520020036100
6天~ 黃銅(C2680P或C2801P)120020036100
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.12020910
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.22020910
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.52020910
6天~ 鐵(相當於SPCC)12020910
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.130301315
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.230301315
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.530301315
6天~ 鐵(相當於SPCC)130301315
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.143431222
6天~ 鐵(相當於SPCC)0.243431222
型號
型號數量折扣標準
出貨日
材質 板厚 T
(mm)
寬度
(mm)
高度 H
(mm)
溝槽寬度 G
(mm)
溝槽深度 B
(mm)

Loading...

基本資訊

販售單位 1片