(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

底座用墊片 (1溝) 層壓型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MB5020020050
MB5020020100
MB5030030050
MB5030030100
MB5038042050
MB5038042100
MB5043043050
MB5043043100
MB5048048050
MB5048048100
MB5048054050
MB5048054100
MB5053053050
MB5053053100
MB5054058050
MB5054058100
MB5054060050
MB5054060100
MB5060065050
MB5060065100
MB5068068050
MB5068068100
MB5083083050
MB5083083100
MB5098098050
MB5098098100
MB5118118050
MB5118118100
MB5200200050
MB5200200100
MS5020020050
MS5020020100
MS5030030050
MS5030030100
MS5038042050
MS5038042100
MS5043043050
MS5043043100
MS5048048050
MS5048048100
MS5048054050
MS5048054100
MS5053053050
MS5053053100
MS5054058050
MS5054058100
MS5054060050
MS5054060100
MS5060065050
MS5060065100
MS5068068050
MS5068068100
MS5083083050
MS5083083100
MS5098098050
MS5098098100
MS5118118050
MS5118118100
MS5200200050
MS5200200100
型號數量折扣標準
出貨日
材質 板厚 T
(mm)
寬度
(mm)
高度 H
(mm)
溝槽寬度 G
(mm)
溝槽深度 B
(mm)
6天~ 黃銅(C2600P)0.52020910
6天~ 黃銅(C2600P)12020910
6天~ 黃銅(C2600P)0.530301315
6天~ 黃銅(C2600P)130301315
6天~ 黃銅(C2600P)0.538421326
6天~ 黃銅(C2600P)138421326
6天~ 黃銅(C2600P)0.543431222
6天~ 黃銅(C2600P)143431222
6天~ 黃銅(C2600P)0.548481424
6天~ 黃銅(C2600P)148481424
6天~ 黃銅(C2600P)0.548541734
6天~ 黃銅(C2600P)148541734
6天~ 黃銅(C2600P)0.553531427
6天~ 黃銅(C2600P)153531427
6天~ 黃銅(C2600P)0.554581735
6天~ 黃銅(C2600P)154581735
6天~ 黃銅(C2600P)0.554601738
6天~ 黃銅(C2600P)154601738
6天~ 黃銅(C2600P)0.560652042
6天~ 黃銅(C2600P)160652042
6天~ 黃銅(C2600P)0.568681634
6天~ 黃銅(C2600P)168681634
6天~ 黃銅(C2600P)0.583832042
6天~ 黃銅(C2600P)183832042
6天~ 黃銅(C2600P)0.598982549
6天~ 黃銅(C2600P)198982549
6天~ 黃銅(C2600P)0.51181183054
6天~ 黃銅(C2600P)11181183054
6天~ 黃銅(C2600P)0.520020036100
6天~ 黃銅(C2600P)120020036100
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.52020910
3天~ 不鏽鋼(SUS304)12020910
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.530301315
6天~ 不鏽鋼(SUS304)130301315
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.538421326
6天~ 不鏽鋼(SUS304)138421326
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.543431222
6天~ 不鏽鋼(SUS304)143431222
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.548481424
6天~ 不鏽鋼(SUS304)148481424
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.548541734
6天~ 不鏽鋼(SUS304)148541734
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.553531427
6天~ 不鏽鋼(SUS304)153531427
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.554581735
6天~ 不鏽鋼(SUS304)154581735
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.554601738
6天~ 不鏽鋼(SUS304)154601738
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.560652042
6天~ 不鏽鋼(SUS304)160652042
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.568681634
6天~ 不鏽鋼(SUS304)168681634
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.583832042
6天~ 不鏽鋼(SUS304)183832042
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.598982549
6天~ 不鏽鋼(SUS304)198982549
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.51181183054
6天~ 不鏽鋼(SUS304)11181183054
6天~ 不鏽鋼(SUS304)0.520020036100
6天~ 不鏽鋼(SUS304)120020036100

Loading...

  1. 1

基本資訊

販售單位 1片