(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

墊片&調整環 錐形角墊片【包裝數為10】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZFM0805
ZFM1005
ZFM1008
ZFM1205
ZFM1208
ZFM1405
ZFM1605
ZFM1608
ZFM2005
ZFM2008
ZFM2205
ZFM2208
ZFM2405
ZFM2408
ZFM3005
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)

包裝數為10

5天~ 982.5/4.5

包裝數為10

5天~ 11102.5/4.5

包裝數為10

3天~ 11101.5/5

包裝數為10

3天~ 14122.5/4.5

包裝數為10

11天~ 14122/6

包裝數為10

5天~ 16143/6

包裝數為10

5天~ 18163/6

包裝數為10

5天~ 18162.5/7

包裝數為10

5天~ 22203/6

包裝數為10

5天~ 22203/8

包裝數為10

5天~ 24223/6

包裝數為10

5天~ 24223/8

包裝數為10

5天~ 26243/7

包裝數為10

5天~ 26243/9

包裝數為10

5天~ 32303/8
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 錐度墊圈 材質
表面處理 鍍白鋅 販售單位 10個 表面處理(詳細) 鍍白鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767