(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附調整腳座尼龍腳輪 100AF-N功能型  軌道型

附調整腳座尼龍腳輪 100AF-N功能型  軌道型

透過調整腳座可以穩定固定的精巧一體型腳輪。
【特點】
使用腳輪可順暢移動,可用調整腳座固定。<可節省安裝調整腳座的工時>。安裝後,可輕鬆調整高度。
・由於車輪和腳在同一部分並且同時轉動。因此可以根據安裝表面的情況改變腳的位置。並且轉動半徑幾乎與僅腳輪相同。
確實的安全性。和以前的剎車不同,抗震性佳適合各種機器的地震對策及長期固定的機器等要求安全性的機器使用。可使用扳手 (工具) 將六角座 (螺帽)
可使用扳手 (工具) 將六角座 (螺帽) 將提整腳座調上或調下。
【用途】
・適用於需要安全性的設備,例如長期固定的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

功能型腳輪尺寸圖A

功能型腳輪尺寸圖A。

功能型腳輪尺寸圖B

功能型腳輪尺寸圖B。

功能型腳輪尺寸圖C

功能型腳輪尺寸圖C。

產品規格

腳輪移動順暢的車輪

功能型腳輪外觀

腳輪形狀:萬用支架型
本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:黑色鍍鋅
車輪材質:尼龍樹脂
其他:附調整座
・所採用的尼龍車輪為UL規格(94V-2)。
・腳輪能順暢移動,並可用調整座確實固定。
・一體成形,可省去安裝調整座的工時。
・車輪與調整座組裝於同一處,可同時旋轉,因此調整座可配合設置面的情況自由變換位置,且旋轉半徑與腳輪本身幾乎不變。

功能型腳輪外觀A

功能型腳輪外觀A。

功能型腳輪外觀B

功能型腳輪外觀B。

規格表

型號車輪外徑
D mm
車輪寬度
W mm
旋轉半徑
r mm
偏心距離車輪安裝高度
H mm
墊圈尺寸
L1×L2mm
安裝間距
P1×P2mm
安裝孔徑
d mm
調整座外徑
Dmm
調節量調節螺絲
M
安裝板厚度
t mm
1個的容許荷重(kg)
EmmEmmhmmhmm
103AF-N5022461927.56578×7864×646.537.71010M.10280
105AF-N63255927348192×9275×758.537.71515M.102.3130
型號
103AF-N
105AF-N
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 6535.01~80.0078.4646478785022466.52
4天~ 8180.01~140.00127.4757592926325598.52.3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 附調整墊 剎車 車輪材質 硼醯胺樹脂 (尼龍6)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767