(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

特殊合成樹脂腳輪 (密封腳輪) 100JH-Ps中荷重型 軌道型 中重荷重用 附剎車

CASTER

特殊合成樹脂腳輪 (密封腳輪) 100JH-Ps中荷重型 軌道型 中重荷重用 附剎車

【特點】
使用特殊合成樹脂車輪。耐荷重大始動輕。
・即使長時間固定也不會因負載而產生變形。
・結構精巧。可承受的載荷介於中量車輪和重重量車輪之間。
・請根據用途選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

106JH-PS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
106JH-PS
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 車輪安裝高度 H(mm) 98 荷重範圍(daN) 140.01~220.00
剎車 附活動剎車 容許荷重(daN) 176.4 車輪材質 酚醛樹脂
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔
安裝孔間距 長邊方向 P2(mm) 62 安裝孔間距 短邊方向 P1(mm) 62 尺寸 L1(mm) 78
尺寸 L2(mm) 78 車輪徑 D(φ) 75 車輪寬度 W(mm) 27
旋轉半徑 r(mm) 77 安裝孔徑 d(mm) 8.5 安裝座厚 t(mm) 2.9

特殊合成樹脂腳輪 (密封腳輪) 100JH-Ps中荷重型 軌道型 中重荷重用 附剎車的型號106JH-PS頁面。
記載關於型號106JH-PS之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767