MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
腳輪・調整腳墊・錨架
腳輪・地板剎車
腳輪
中級 100FH-P 軌型 中量用 特殊合成樹脂輪 (密封腳輪)
篩選條件
清除全部選項
車輪安裝高度 H(mm)
68
85
94
顯示選項
荷重範圍(daN)
35.01~80.00
80.01~140.00
容許荷重(daN)
78.4
98
117.6
安裝孔間距 長邊方向 P2(mm)
40
50
顯示選項
安裝孔間距 短邊方向 P1(mm)
40
50
顯示選項
尺寸 L1(mm)
53
64
顯示選項
尺寸 L2(mm)
53
64
顯示選項
車輪徑 D(φ)
50
65
75
顯示選項
車輪寬度 W(mm)
22
25
顯示選項
旋轉半徑 r(mm)
44
54
59
安裝座厚 t(mm)
2
2.3
類型
100FH-P
CAD
2D
出貨日
全選
3天以内
8天以内
UCHIMURA(内村製作所)
中級 100FH-P 軌型 中量用 特殊合成樹脂輪 (密封腳輪)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄