(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

標準級 100-FE 軌道型 鋼鐵輪 (密封腳輪)

標準級 100-FE 軌道型 鋼鐵輪 (密封腳輪)

【特點】
・獨特設計的鋼製車輪。
・本體及車輪均為鋼製。經久耐用。
・主要用於戶外和混凝土路面。最適合長時間固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
102-FE
103-FE
105-FE
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 5535.01~80.0078.4452654374017394.52
11天~ 6680.01~140.0098472960425120456.52
4天~ 80140.01~220.00147543570546324576.52.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 車輪材質 冷軋鋼板 (SPCC)
車輪特性 耐磨耗性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767