(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

合成橡膠腳輪 (密封腳輪) 100Bs標準型 軌道型 使用滾動軸承 附剎車

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
105BS
106BS
107BS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
車輪顏色 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 8035.01~80.0068.654367054632372黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52.3
11天~ 9335.01~80.0073.554367054752373黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52.3
11天~ 12380.01~140.00988056997510022-黑(輪型合成橡膠輪)8.52.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 静音 剎車 附活動剎車
車輪材質 丁腈橡膠 (NBR) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)
安裝孔種類 圓孔 滾輪軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767