(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準等級 100B 軌道型 附滾動軸承 合成橡膠輪 (密封腳輪)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
105B
106B
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑 r
(mm)
11天~ 8068.66357
11天~ 9373.57563

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 静音 荷重範圍(daN) 35.01~80.00
剎車 車輪材質 丁腈橡膠 (NBR) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性
本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔 安裝孔間距 長邊方向 P2(mm) 54
安裝孔間距 短邊方向 P1(mm) 36 尺寸 L1(mm) 70 尺寸 L2(mm) 54
車輪寬度 W(mm) 23 車輪顏色 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) 滾輪軸承
安裝孔徑 d(mm) 6.5 安裝座厚 t(mm) 2.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767