(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可用專用扳手固定六角墊圈的一般橡膠腳輪。
【特點】
使用專用扳手固定六角墊圈即可安裝。
・No.309~311可插入並固定在管狀底部。
・No.302~306為合成橡膠輪 (中心部合成硬橡膠) 。
・No.307~311為輪型合成橡膠輪。
【用途】
・適用於安裝面積較小的設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
腳輪形狀:萬向螺栓型
本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:電鍍鋅(亮面鉻酸鹽)
車輪材質:NBR(合成橡膠)
標準級腳輪外觀A。
標準級腳輪外觀B。
標準級腳輪尺寸圖A。
標準級腳輪尺寸圖B。
標準級腳輪尺寸圖C。
型號 |
---|
302 |
302T |
303 |
303T |
304 |
305 |
306 |
307 |
309 |
311 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 車輪安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 螺桿直徑d(安裝主軸徑) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 W (mm) | 旋轉半徑 r (mm) | 車輪顏色 | 安裝主軸徑d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 螺牙栓入式 | 57 | 35.01~80.00 | 39.2 | M12_P1.25 | 40 | 17 | 39 | 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) | - | ||
4天~ | 螺牙栓入式 | 56 | 35.01~80.00 | 39.2 | M8_P1.25 | 40 | 17 | 39 | 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) | - | ||
4天~ | 螺牙栓入式 | 67 | 35.01~80.00 | 49 | M12_P1.25 | 50 | 20 | 44 | 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) | - | ||
4天~ | 螺牙栓入式 | 66 | 35.01~80.00 | 49 | M8_P1.25 | 50 | 20 | 44 | 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) | - | ||
11天~ | 螺牙栓入式 | 69 | 35.01~80.00 | 53.9 | M12_P1.25 | 50 | 20 | 45 | 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) | - | ||
11天~ | 螺牙栓入式 | 82 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12_P1.25 | 63 | 21 | 57 | 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) | - | ||
11天~ | 螺牙栓入式 | 95 | 35.01~80.00 | 63.7 | M12_P1.25 | 75 | 21 | 63 | 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪) | - | ||
4天~ | 螺牙栓入式 | 124 | 80.01~140.00 | 83.3 | M12_P1.25 | 100 | 22 | 83 | 黑(輪型合成橡膠輪) | - | ||
12天~ | 插入式 | 189 | 80.01~140.00 | 117.6 | - | 155 | 28 | 122 | 黑(輪型合成橡膠輪) | Φ21. 圓棒 | ||
12天~ | 插入式 | 235 | 80.01~140.00 | 98 | - | 200 | 32 | 153 | 黑(輪型合成橡膠輪) | Φ21. 圓棒 |
Loading...
剎車 | 無 | 車輪材質 | 丁腈橡膠 (NBR) | 車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 冷軋鋼板 (SPCC) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策