(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準級 100s 軌道型 附剎車 合成橡膠輪 (密封腳輪)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
103S
104S
105S
107S
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
車輪顏色 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 6535.01~80.004947296042502052黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52
11天~ 6735.01~80.0053.947296042502054黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52
11天~ 8035.01~80.0058.854367054632167黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52.3
11天~ 12380.01~140.0083.38056997510022-黑(輪型合成橡膠輪)8.52.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 附活動剎車 車輪材質 丁腈橡膠 (NBR)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767