(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

楔形固定環 3孔

楔形固定環 3孔

【特點】
・特殊的楔型形狀能以較小的力量固定。
・利用邊緣的孔來安裝支架或固定套環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SCK1015CP3
SCK1015SP3
SCK1215CP3
SCK1215SP3
SCK1515SP3
SCK1615CP3
SCK1615SP3
SCK2015CP3
SCK2015SP3
SCK2515CP3
SCK2515SP3
SCK3015CP3
SCK3015SP3
SCK3520CP3
SCK3520SP3
SCK4020CP3
SCK4020SP3
SCK5020CP3
SCK5020SP3
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D 材質 表面處理 材質 表面處理
4天~ 1035有表面處理染黑
4天~ 1035不銹鋼無表面處理不鏽鋼
7天~ 1238有表面處理染黑
4天~ 1238不銹鋼無表面處理不鏽鋼
4天~ 1540不銹鋼無表面處理不鏽鋼
7天~ 1642有表面處理染黑
4天~ 1642不銹鋼無表面處理不鏽鋼
4天~ 2046有表面處理染黑
4天~ 2046不銹鋼無表面處理不鏽鋼
4天~ 2550有表面處理染黑
4天~ 2550不銹鋼無表面處理不鏽鋼
4天~ 3056有表面處理染黑
4天~ 3056不銹鋼無表面處理不鏽鋼
4天~ 3565有表面處理染黑
4天~ 3565不銹鋼無表面處理不鏽鋼
4天~ 4070有表面處理染黑
4天~ 4070不銹鋼無表面處理不鏽鋼
4天~ 5085有表面處理染黑
4天~ 5085不銹鋼無表面處理不鏽鋼
型號
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D 材質 表面處理 材質 表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 規格 附側面安裝孔 壁厚 標準型
側面加工 3孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引