(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
分離式結構可在不損傷導桿的情況鎖附導桿。
・安裝導桿後可以輕鬆安裝和拆卸。
・具有鍵槽逃溝構造,可安裝在有鍵槽的地方。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SCSS1515CK |
SCSS1515SK |
SCSS1615CK |
SCSS1615SK |
SCSS2015CK |
SCSS2015SK |
SCSS2515CK |
SCSS2515SK |
SCSS3015CK |
SCSS3015SK |
SCSS3515CK |
SCSS3515SK |
SCSS4018CK |
SCSS4018SK |
SCSS4518CK |
SCSS4518SK |
SCSS5022CK |
SCSS5022SK |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内徑 B | 外徑 D | 材質 | 表面處理 | 鍵槽寬度 (mm) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 15 | 40 | 鐵 | 有表面處理 | 5.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 40 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 5.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 16 | 40 | 鐵 | 有表面處理 | 5.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 16 | 40 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 5.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 20 | 45 | 鐵 | 有表面處理 | 6.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 45 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 6.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 25 | 50 | 鐵 | 有表面處理 | 8.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 25 | 50 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 8.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 30 | 55 | 鐵 | 有表面處理 | 8.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 30 | 55 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 8.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 35 | 60 | 鐵 | 有表面處理 | 10.5 | 鋼 | 染黑 | ||
9天~ | 35 | 60 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 10.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 40 | 70 | 鐵 | 有表面處理 | 12.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 40 | 70 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 12.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 45 | 75 | 鐵 | 有表面處理 | 14.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 45 | 75 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 14.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 50 | 85 | 鐵 | 有表面處理 | 14.5 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 50 | 85 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 14.5 | 不鏽鋼 | 無 |
Loading...
緊固方法 | 分離 | 規格 | 附逃溝鍵槽 | 壁厚 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
側面加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策