(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準分離環 無D形切割螺絲

標準分離環 無D形切割螺絲

只有頂級廠商才有的豐富型式。
【特點】
分離式結構可在不損傷導桿的情況鎖附導桿。
・安裝導桿後可以輕鬆安裝和拆卸。
・D切割面可以在任意位置加工螺絲孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SCSS1515CT
SCSS2015CT
SCSS2515CT
SCSS3015CT
SCSS3515CT
SCSS4018CT
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D
4天~ 1540
4天~ 2045
4天~ 2550
4天~ 3055
4天~ 3560
4天~ 4070

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 分離 規格 D切面 材質
表面處理 有表面處理 壁厚 標準型 側面加工
材質 表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767