(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
・因有開縫結構。安裝時不會損傷導桿。
・有逃溝鍵槽結構。可安裝在有鍵槽處。
・利用邊緣的孔來安裝支架等、固定套環。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SCS1515CKP3 |
SCS1615CKP3 |
SCS1815CKP3 |
SCS2015CKP3 |
SCS2518CKP3 |
SCS3018CKP3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内徑 B | 外徑 D | 鍵槽寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 15 | 45 | 5.5 | ||
4天~ | 16 | 45 | 5.5 | ||
4天~ | 18 | 50 | 6.5 | ||
4天~ | 20 | 50 | 6.5 | ||
4天~ | 25 | 60 | 8.5 | ||
4天~ | 30 | 65 | 8.5 |
型號 |
---|
Loading...
緊固方法 | 開縫 | 規格 | 附側面安裝孔 / 附逃溝鍵槽 | 材質 | 鐵 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 有表面處理 | 壁厚 | 標準型 | 側面加工 | 3孔 |
材質 | 鋼 | 表面處理 | 染黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策