(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準開縫軸環 六角內徑螺絲(細螺紋)

標準開縫軸環 六角內徑螺絲(細螺紋)

【特長】
・可使用於螺桿(細螺紋)上。
・因外形為六角形,可用扳手安裝。
・透過開縫構造,能鎖緊又不損傷螺桿。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SCS08H09SH
SCS10H09CH
SCS10H09SH
SCS12H12CH
SCS12H12SH
SCS15H14CH
SCS15H14SH
SCS16H14CH
SCS16H14SH
SCS20H14CH
SCS20H14SH
SCS25H14CH
SCS25H14SH
SCS30H14CH
SCS30H14SH
SCS35H14CH
SCS35H14SH
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D 材質 表面處理 材質 表面處理 內螺牙公稱
(mm)
7天~ 826不銹鋼無表面處理不鏽鋼M8XP0.75
7天~ 1029有表面處理染黑M10XP0.75
4天~ 1029不銹鋼無表面處理不鏽鋼M10XP0.75
7天~ 1232有表面處理染黑M12XP1.0
7天~ 1232不銹鋼無表面處理不鏽鋼M12XP1.0
4天~ 1539有表面處理染黑M15XP1.0
4天~ 1539不銹鋼無表面處理不鏽鋼M15XP1.0
4天~ 1639有表面處理染黑M16XP1.0
4天~ 1639不銹鋼無表面處理不鏽鋼M16XP1.0
4天~ 2044有表面處理染黑M20XP1.0
4天~ 2044不銹鋼無表面處理不鏽鋼M20XP1.0
4天~ 2550有表面處理染黑M25XP1.5
7天~ 2550不銹鋼無表面處理不鏽鋼M25XP1.5
4天~ 3054有表面處理染黑M30XP1.5
7天~ 3054不銹鋼無表面處理不鏽鋼M30XP1.5
4天~ 3560有表面處理染黑M35XP1.5
4天~ 3560不銹鋼無表面處理不鏽鋼M35XP1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附內螺牙 壁厚 標準型
側面加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767