(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

標準開縫軸環 內徑螺絲(圓筒用)

標準開縫軸環 內徑螺絲(圓筒用)

【特長】
・可使用於圓筒桿的螺牙部。
・透過滾花加工安裝簡單。
・透過開縫構造,可鎖緊且不損傷螺牙部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SCS08CA10C
SCS08CB10C
SCS10C10C
SCS12CA10C
SCS12CB10C
SCS14C10C
SCS16C10C
SCS18C11C
SCS20C12C
SCS22C13C
SCS26C14C
SCS27CA14C
SCS27CB14C
SCS30C15C
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D 內螺牙公稱
(mm)
4天~ 23M8XP1.0
4天~ 23M8XP1.25
4天~ 25M10XP1.25
7天~ 27M12XP1.25
4天~ 27M12XP1.5
4天~ 29M14XP1.5
7天~ 32M16XP1.5
7天~ 34M18XP1.5
7天~ 40M20XP1.5
7天~ 42M22XP1.5
4天~ 46M26XP1.5
4天~ 47M27XP1.5
4天~ 47M27XP2.0
4天~ 52M30XP1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附側面安裝孔 / 附內螺牙 材質
表面處理 有表面處理 壁厚 標準型 側面加工 2孔
材質 表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767