(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
・因有開縫結構。安裝時不會損傷導桿。
・利用邊緣的孔來安裝支架或固定套環。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内徑 B | 外徑 D | 寬度L | 材質 | 表面處理 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 6 | 20 | 8 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 6 | 20 | 8 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 6 | 20 | 8 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 6 | 20 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 6 | 20 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
7天~ | 6 | 20 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
9天~ | 8 | 25 | 8 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 8 | 25 | 8 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 8 | 25 | 8 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 8 | 25 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 8 | 25 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
7天~ | 8 | 25 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 8 | 28 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 8 | 28 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 8 | 28 | 12 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 8 | 30 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 8 | 30 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
7天~ | 8 | 30 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 10 | 30 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 10 | 30 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
7天~ | 10 | 30 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
21天~ | 10 | 30 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 10 | 30 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
7天~ | 10 | 30 | 12 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 10 | 35 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
7天~ | 10 | 35 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 30 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 12 | 30 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 30 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 12 | 30 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 12 | 30 | 12 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 35 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 12 | 35 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 12 | 35 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 13 | 30 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 13 | 30 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 13 | 30 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 13 | 35 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 13 | 35 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 13 | 35 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 32 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 32 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 15 | 32 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 35 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 35 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 15 | 35 | 12 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 40 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 40 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 16 | 35 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 16 | 35 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 16 | 35 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 16 | 35 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 16 | 35 | 12 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 16 | 35 | 12 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 16 | 40 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 16 | 40 | 15 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 16 | 40 | 15 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 20 | 40 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 20 | 40 | 10 | 鐵 | 有表面處理 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | ||
4天~ | 20 | 40 | 10 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 不鏽鋼 | 無 |
Loading...
緊固方法 | 開縫 | 規格 | 附側面安裝孔 | 壁厚 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
側面加工 | 2孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策