(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
・可用止迴螺絲固定在導桿上。
・可在30°倒角一側的邊緣固定軸承的內輪。
・有逃溝鍵槽。附有鍵槽處也可以安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SC1512CK |
SC1512SK |
SC1612CK |
SC1612SK |
SC1712CK |
SC1815CK |
SC2015CK |
SC2015SK |
SC2218CK |
SC2518CK |
SC2518SK |
SC2818CK |
SC3020SK |
SC3220CK |
SC3520CK |
SC3520SK |
SC3822CK |
SC4022CK |
SC4022SK |
SC4522CK |
SC4522SK |
SC5025CK |
SC5025SK |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内徑 B | 外徑 D | 材質 | 表面處理 | 鍵槽寬度 (mm) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 15 | 28 | 鐵 | 有表面處理 | 5.5 | 鋼 | 染黑 | ||
8天~ | 15 | 28 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 5.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 16 | 28 | 鐵 | 有表面處理 | 5.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 16 | 28 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 5.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 17 | 32 | 鐵 | 有表面處理 | 5.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 18 | 32 | 鐵 | 有表面處理 | 6.5 | 鋼 | 染黑 | ||
8天~ | 20 | 32 | 鐵 | 有表面處理 | 6.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 20 | 32 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 6.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 22 | 38 | 鐵 | 有表面處理 | 8.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 25 | 42 | 鐵 | 有表面處理 | 8.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 25 | 42 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 8.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 28 | 45 | 鐵 | 有表面處理 | 8.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 30 | 49 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 8.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 32 | 53 | 鐵 | 有表面處理 | 10.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 35 | 59 | 鐵 | 有表面處理 | 10.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 35 | 59 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 10.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 38 | 64 | 鐵 | 有表面處理 | 10.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 40 | 72 | 鐵 | 有表面處理 | 12.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 40 | 72 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 12.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 45 | 75 | 鐵 | 有表面處理 | 14.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 45 | 75 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 14.5 | 不鏽鋼 | 無 | ||
3天~ | 50 | 79 | 鐵 | 有表面處理 | 14.5 | 鋼 | 染黑 | ||
3天~ | 50 | 79 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 14.5 | 不鏽鋼 | 無 |
Loading...
緊固方法 | 止迴螺絲 | 規格 | 附逃溝鍵槽 | 壁厚 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
側面加工 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策