(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

DAIBEST 襯套 DBB01系列

DAIBEST 襯套 DBB01系列

在作為具有優良軸承特性的塑料軸承材料之一的聚甲醛樹脂中,均勻分布親油性纖維和特殊填料,是具有自潤特性的含油軸承。
【特長】
・可在無給油狀態下使用
・高荷重、高速側皆可使用
・尺寸、形狀穩定,薄壁故可進行更小巧的設計
・往返運動、搖動運動、頻繁的啟動停止等,難以形成油膜部位處,發揮出優異的耐磨耗特性
・卷襯套、止推墊圈、滑動板,備有豐富的標準品
・DDK05乾式軸承、DBX01軸承,具互換性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

DAIBEST 襯套 DBB01系列 尺寸圖

產品規格

  • 符合RoHS2規範

規格表

(單位:mm)
襯套
內徑
建議對象尺寸襯套尺寸
外殼內徑軸徑外徑壁厚
5φ7H7+0.015
0
φ5h70
-0.012
φ7+0.053
+0.023
1.0 -0.020
-0.060
6φ8H7+0.015
0
φ6h70
-0.012
φ8+0.053
+0.023
1.0 -0.020
-0.060
7φ9H7+0.015
0
φ7h70
-0.015
φ9+0.053
+0.023
1.0 -0.020
-0.060
8φ10H7+0.015
0
φ8h70
-0.015
φ10+0.055
+0.025
1.0 -0.020
-0.060
10φ12H7+0.018
0
φ10h70
-0.015
φ12+0.060
+0.030
1.0 -0.020
-0.060
12φ14H7+0.018
0
φ12h70
-0.018
φ14+0.060
+0.030
1.0 -0.020
-0.060
14φ16H7+0.018
0
φ14h70
-0.018
φ16+0.063
+0.033
1.0 -0.020
-0.060
15φ17H7+0.018
0
φ15h70
-0.018
φ17+0.073
+0.038
1.0 -0.020
-0.060
16φ18H7+0.018
0
φ16h70
-0.018
φ18+0.073
+0.038
1.0 -0.020
-0.060
18φ20H7+0.021
0
φ18h70
-0.018
φ20+0.081
+0.046
1.0 -0.020
-0.060
20φ23H7+0.021
0
φ20h70
-0.021
φ23+0.081
+0.046
1.5 -0.025
-0.065
22φ25H7+0.021
0
φ22h70
-0.021
φ25+0.086
+0.051
1.5 -0.025
-0.065
24φ27H7+0.021
0
φ24h70
-0.021
φ27+0.086
+0.051
1.5 -0.025
-0.065
25φ28H7+0.021
0
φ25h70
-0.021
φ28+0.093
+0.056
1.5 -0.025
-0.065
26φ30H7+0.021
0
φ26h70
-0.021
φ30+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
28φ32H7+0.025
0
φ28h70
-0.021
φ32+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
30φ34H7+0.025
0
φ30h70
-0.021
φ34+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
32φ36H7+0.025
0
φ32h70
-0.025
φ36+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
35φ39H7+0.025
0
φ35h70
-0.025
φ39+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
38φ42H7+0.025
0
φ38h70
-0.025
φ42+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
40φ44H7+0.025
0
φ40h70
-0.025
φ44+0.115
+0.075
2.0 -0.030
-0.080
45φ50H7+0.025
0
φ45h70
-0.025
φ50+0.115
+0.075
2.5 -0.040
-0.095
50φ55H7+0.030
0
φ50h70
-0.025
φ55+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
55φ60H7+0.030
0
φ55h70
-0.030
φ60+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
60φ65H7+0.030
0
φ60h70
-0.030
φ65+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
65φ70H7+0.030
0
φ65h70
-0.030
φ70+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
70φ75H7+0.030
0
φ70h70
-0.030
φ75+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
75φ80H7+0.030
0
φ75h70
-0.030
φ80+0.145
+0.095
2.5 -0.040
-0.095
80φ85H7+0.035
0
φ80h70
-0.030
φ85+0.165
+0.100
2.5 -0.040
-0.095
85φ90H7+0.035
0
φ85h70
-0.035
φ90+0.165
+0.100
2.5 -0.040
-0.095
90φ95H7+0.035
0
φ90h70
-0.035
φ95+0.165
+0.100
2.5 -0.040
-0.095
100φ105H7+0.035
0
φ100h70
-0.035
φ105+0.180
+0.115
2.5 -0.040
-0.095
(單位:mm)
襯套
內徑
襯套尺寸
零件編號及襯套長度  公差 -0.3~0
4567810121520253040
5050405050506-0508-------
6-06050606060706080610------
7-0705-0707-07100712-----
8--0806-080808100812-----
10--1006100710081010101210151020---
12--1206-12081210121212151220---
14-----1410141214151420---
15-----15101512151515201525--
16-----16101612161516201625--
18-----18101812181518201825--
20-----201020122015202020252030-
22-----22102212221522202225--
24-------2415242024252430-
25-----251025122515252025252530-
26-------26152620-2630-
28------281228152820-2830-
30------301230153020302530303040
32--------3220322532303240
-121520253040506070809095
353512-35203525353035403550-----
38--3820--3840------
404012-40204025403040404050-----
45--45204525453045404550-----
50--5020-50305040-5060----
55----55305540-5560----
60----60306040-6060----
65----65306540-6560----
70-----7040-7060-7080--
75----75307540-7560-7580--
80-----8040-8060-8080--
85-----8540-8560-8580--
90-----9040-9060--9090-
100------10050-10070--10095

※部份尺寸的B/G,會施以防止潤滑劑蒸發的塗層加工。
※表格中的壁厚尺寸為不含特殊塗層的數值。

產品特長詳情

DAIBEST的軸承特性

DAIBEST的軸承樹脂層的性質

比 重熱膨脹率
×10-5/℃
熱傳導率
Cal/sec・℃/cm
拉伸強度
MPa
伸展度
含油率
1.48.45.5×10-442以上10以上4以上

軸承特性與測試資料

●DBB01乾式軸承

DAIBEST 襯套 DBB01系列 軸承特性與測試資料圖表
潤滑無給油
容許最高荷重
MPa
68.6
容許最高速度
m/min
150
容許最高PV值
MPa・m/min
157
使用極限溫度
-40~
+120

於潤滑後使用,根據其條件,可將軸承的性能提升數倍以上。

選定參考資訊

DAIBEST 襯套 DBB01系列 選定參考資訊
型號
DBB0504
DBB0505
DBB0506
DBB0508
DBB0605
DBB0606
DBB0607
DBB0608
DBB0610
DBB0705
DBB0707
DBB0710
DBB0712
DBB0806
DBB0808
DBB0810
DBB0812
DBB1006
DBB1007
DBB1008
DBB10070
DBB1010
DBB1012
DBB1015
DBB1020
DBB1206
DBB1208
DBB1210
DBB1212
DBB1215
DBB1220
DBB1410
DBB1412
DBB1415
DBB1420
DBB1510
DBB1512
DBB1515
DBB1520
DBB1525
DBB1610
DBB1612
DBB1615
DBB1620
DBB1625
DBB1810
DBB1812
DBB1815
DBB1820
DBB1825
DBB2010
DBB2012
DBB2015
DBB2020
DBB2025
DBB2030
DBB2210
DBB2212
DBB2215
DBB2220
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
壁厚
(mm)
4天~ 5741
4天~ 5751
4天~ 5761
4天~ 5781
4天~ 6851
4天~ 6861
4天~ 6871
4天~ 6881
4天~ 68101
4天~ 7951
4天~ 7971
4天~ 79101
4天~ 79121
4天~ 81061
4天~ 81081
4天~ 810101
4天~ 810121
4天~ 101261
4天~ 101271
4天~ 101281
4天~ 100105702.5
4天~ 1012101
4天~ 1012121
4天~ 1012151
4天~ 1012201
4天~ 121461
4天~ 121481
4天~ 1214101
4天~ 1214121
4天~ 1214151
4天~ 1214201
4天~ 1416101
4天~ 1416121
4天~ 1416151
4天~ 1416201
4天~ 1517101
4天~ 1517121
4天~ 1517151
4天~ 1517201
4天~ 1517251
4天~ 1618101
4天~ 1618121
4天~ 1618151
4天~ 1618201
4天~ 1618251
4天~ 1820101
4天~ 1820121
4天~ 1820151
4天~ 1820201
4天~ 1820251
4天~ 2023101.5
4天~ 2023121.5
4天~ 2023151.5
4天~ 2023201.5
4天~ 2023251.5
4天~ 2023301.5
4天~ 2225101.5
4天~ 2225121.5
4天~ 2225151.5
4天~ 2225201.5

Loading...

基本資訊

種類 直型 樹脂類 含油POM(含油聚甲醛) 環境 耐振動
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 2.62 容許最高表面壓力 P(N/mm2) 68.6
容許最高速度 V(m/s) 2.5 襯套座內徑嵌合公差 H7 潤滑條件 無潤滑
使用溫度範圍(℃) -40::+120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767