(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THERMALLOY D型 標準素材

THERMALLOY D型 標準素材

固體潤滑劑精細且均勻地分布在金屬母材中的金屬無給油軸承(標準素材)。
【特長】
・使用青銅類作為標準素材,為THERMALLOY D型的代表性的材料。

(i)請注意

  • 此外,還備有能滿足各種需求的解決問題型THERMALLOY T型。
    配合使用條件,選擇最適合的軸承材料和設計,備有能在高溫下(700℃),具優異的耐氧化性、耐腐蝕性的材料。此外,在水中、海水中、真空中也可使用。
    ※詳情請參閱產品型錄(pdf)P109。
    ※洽詢方式請確認規格書所記載之內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

THERMALLOY D型 標準素材 尺寸圖

產品規格

THERMALLOY D型為一般等級,可適用於廣泛的使用條件。

物理性質

材料記號成分(金屬)石墨量
(wt%)
密度
(g/cm3
硬度
(Hv)
壓縮強度
(MPa)
最高使用溫度
(℃)
線膨脹係數
(/℃)
B1/6Cu-Sn67.06532420018×10-6
B1/886.660245

軸承特性

合金系列青銅類
材料記號B1/6B1/8
軸承面壓(MPa)10~301~10
容許滑動速度10MPa時4.2m/min
30MPa時1.0m/min
1MPa時72.0m/min
10MPa時9.0m/min
摩擦距離每1km的磨耗量9μm(2MPa・3.0m/min)6μm(2MPa・3.0m/min)
對象表面硬度HB200以上

1. 上述軸承面壓為正常間隙時的數值。如果欲在間隙非常大的情況下使用,請降低軸承面壓。
2. 軸承面壓和容許滑動速度的關係,由軸承部份發熱和散熱的平衡決定的值。
3. 磨耗量會因面壓、滑動速度、對象軸粗糙度等受到影響。

規格表

單位:mm
型號外徑內徑長度(0~+4)對應材料
BR12-20DM12.50-20B1/6、B1/8
BR20-40DM20.45-40B1/6、B1/8
BR30-50DM30.55-50B1/6、B1/8
BR45-50DM45.75-50僅B1/8
BR45-60DM45.75-60僅B1/6
TU20-8-30DM20.457.0030B1/6、B1/8
TU25-15-30DM25.5514.1030B1/6、B1/8
TU30-15-50DM30.5514.1050B1/6、B1/8
TU30-20-40DM30.5519.0040B1/6、B1/8
TU35-25-40DM35.6024.0040B1/6、B1/8
TU40-20-50DM40.6019.0050僅B1/8
TU40-20-60DM40.6019.0060僅B1/6
TU40-30-40DM40.6029.0040B1/6、B1/8
TU45-25-50DM45.7524.0050僅B1/8
TU45-25-60DM45.7524.0060僅B1/6
TU40-35-40DM45.7534.0540B1/6、B1/8
TU50-30-50DM50.6029.0050僅B1/8
TU50-30-60DM50.6029.0060僅B1/6
TU50-40-40DM50.6039.2540B1/6、B1/8
TU55-45-50DM55.6044.0550B1/6、B1/8
TU60-40-50DM60.9539.2550僅B1/8
TU60-40-60DM60.9539.2560僅B1/6
TU60-50-50DM60.9549.0550B1/6、B1/8
TU65-55-50DM65.6554.0550B1/6、B1/8
TU70-55-50DM70.6554.0550僅B1/8
TU70-55-60DM70.6554.0560僅B1/6
TU75-60-50DM75.6559.0550B1/6、B1/8

產品特長詳情

THERMALLOY的特長

1. 極高溫到低溫皆可使用。(根據材料-200℃~+700℃)
2. 堅硬的異物也難以侵入。
3. 可承受水中、海水中的高速運轉。
4. 在高腐蝕性環境下也可承受。
5. 雖為乾式材料,但與油脂一起使用,可發揮比潤滑金屬更優異的性能。
6. 材料強度大,可承受高荷重。
7. 自運轉初期開始,就能與軸順暢磨合,可避免滯著滑動。
8. 防止燒結,不損害對象表面。
9. 可進行特殊形狀加工。
10. 可於真空中使用。
11. 良好的熱和電力導體,軸承部位不會囤積熱能。
12. 實心材料,可同時滑動多個接觸面。
13. 作為固體潤滑劑分散型,符合壩堰設施技術基準(案)。

注意、禁止事項

1. 如需要較短尺寸的產品,請進行切斷加工後再使用。
2. 如需要較長尺寸的產品,請如右圖所示,多件同時使用。
THERMALLOY D型 標準素材 多件金屬

多件金屬

型號
B1/6BR12-20DM
B1/6BR20-40DM
B1/6BR30-50DM
B1/6TU20-8-30DM
B1/6TU25-15-30DM
B1/6TU30-15-50DM
B1/6TU40-20-60DM
B1/6TU60-40-60DM
B1/6TU70-55-60DM
B1/8BR12-20DM
B1/8BR20-40DM
B1/8BR30-50DM
B1/8TU40-20-50DM
B1/8TU45-25-50DM
B1/8TU45-35-40DM
B1/8TU55-45-50DM
型號數量折扣標準
出貨日
材料記號 內徑 d 外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
軸承面壓
(MPa)
4天~ B1/6-12.502010~30
4天~ B1/6-20.454010~30
4天~ B1/6-30.555010~30
35天~ B1/67.0020.453010~30
4天~ B1/614.1025.553010~30
4天~ B1/614.1030.555010~30
4天~ B1/619.0040.606010~30
35天~ B1/639.2560.956010~30
35天~ B1/654.0570.656010~30
4天~ B1/8-12.50201~10
4天~ B1/8-20.45401~10
4天~ B1/8-30.55501~10
4天~ B1/819.0040.60501~10
35天~ B1/824.0045.75501~10
4天~ B1/834.0545.75401~10
4天~ B1/844.0555.60501~10

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 材質 金屬系列

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767