(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應主要的感應器製造商。種類豐富,任何安裝皆能實現。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SBZ08-08 |
SBZ10-08 |
SBZ15-08 |
SBZ15-12 |
SBZ20-08 |
SBZ20-12 |
SBZ25-08 |
SBZ25-12 |
SBZ30-12 |
SBZ30-18 |
SBZ35-12 |
SBZ35-18 |
SBZ40-12 |
SBZ40-18 |
SBZ45-12 |
SBZ45-18 |
SBZ50-12 |
SBZ50-18 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 對應直徑(圓柱型) | 寬度 W (mm) | 深度 L (mm) | 高度 H/H1 (mm) | 感應器安裝孔尺寸 D1 (φ) | 安裝孔尺寸 D2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 8 | 15 | 30.4 | 40 | 8.2 | 3.5 | ||
6天~ | 10 ~ 13 | 18 | 30.4 | 40 | 8.2 | 4.5 | ||
6天~ | 15 ~ 17 | 21 | 36.4 | 40 | 8.2 | 5.5 | ||
6天~ | 15 ~ 17 | 21 | 36.4 | 40 | 12.2 | 5.5 | ||
6天~ | 18 ~ 20 | 25 | 36.4 | 40 | 8.2 | 5.5 | ||
6天~ | 18 ~ 20 | 25 | 36.4 | 40 | 12.2 | 5.5 | ||
6天~ | 25 | 29 | 36.4 | 40 | 8.2 | 5.5 | ||
6天~ | 25 | 29 | 36.4 | 40 | 12.2 | 5.5 | ||
6天~ | 30 | 31 | 45.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
6天~ | 30 | 31 | 45.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
6天~ | 35 | 33 | 45.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
6天~ | 35 | 33 | 45.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
6天~ | 40 | 36 | 48.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
6天~ | 40 | 36 | 48.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
6天~ | 45 | 40 | 48.4 | 50 | 12.2 | 6.5 | ||
6天~ | 45 | 40 | 48.4 | 50 | 18.2 | 6.5 | ||
6天~ | 50 | 42 | 52.4 | 50 | 12.2 | 8.5 | ||
6天~ | 50 | 42 | 52.4 | 50 | 18.2 | 8.5 |
Loading...
種類 | 托架 | 托架形狀 | 其他 | 材質 | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 鍍無電解鎳 | 板厚(mm) | 1.6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策