(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 L型治具托架

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SBL08-00
SBL10-00
SBL15-00
SBL20-00
SBL25-00
SBL30-00
SBL35-00
SBL40-00
SBL45-00
SBL50-00
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
厚度/高度
(mm)
內徑
(φ)
基準尺寸 L
(mm)
對應尺寸
7天~ 15223.5158
7天~ 18224.51510,12,13
6天~ 21355.51515,16,17
7天~ 25355.51518.20
7天~ 29355.51525
21天~ 31506.51530
7天~ 33506.51535
7天~ 36506.51840
7天~ 40506.51845
7天~ 42508.52250

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 L
材質 SPCC 表面處理 鍍無電解鎳 板厚 t(mm) 1.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767