(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
也可用於馬達底座和治具的定位、皮帶的張力調整或作為軸承使用。有各種短型和長型尺寸。可使用市售螺栓進行推拉調整。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BBC04L-T |
BBC04L-Z |
BBC04S-T |
BBC04S-Z |
BBC05L-T |
BBC05L-Z |
BBC05S-T |
BBC05S-Z |
BBC06L-T |
BBC06L-Z |
BBC06S-T |
BBC06S-Z |
BBC08L-Z |
BBC08S-Z |
BBC10L-Z |
BBC10S-Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 高度 H (mm) | 尺寸 | 對應螺絲 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | SUS303 | 無 | 9 | 長型 | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 9 | 長型 | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
6天~ | SUS303 | 無 | 5.5 | 短型 | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 5.5 | 短型 | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
6天~ | SUS303 | 無 | 9.5 | 長型 | M5 | 5.2 | 8 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 9.5 | 長型 | M5 | 5.2 | 8 | ||
6天~ | SUS303 | 無 | 7 | 短型 | M5 | 5.2 | 8 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 7 | 短型 | M5 | 5.2 | 8 | ||
6天~ | SUS303 | 無 | 10.5 | 長型 | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 10.5 | 長型 | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
6天~ | SUS303 | 無 | 7.5 | 短型 | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 7.5 | 短型 | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 12 | 長型 | M8 | 8.3 | 12 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 9 | 短型 | M8 | 8.3 | 12 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 14.5 | 長型 | M10 | 10.3 | 14.5 | ||
6天~ | S45C-D | 染黑 | 11.5 | 短型 | M10 | 10.3 | 14.5 |