(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・用於安裝定位螺栓的滑塊。
・可作為張緊器零件使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 調整螺栓尺寸 | 長度 L (mm) | 高度 H (mm) | 厚度 (mm) | 安裝螺栓尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | SUS304 | 無 | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | ||
3天~ | SS400 | 染黑 | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M8 | 38 | 31 | 12 | M6 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M10 | 44 | 40 | 16 | M8 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M5 | 30 | 12 | 12 | M4 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
3天~ | SS400 | 染黑 | M8 | 43 | 18 | 18 | M6 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M10 | 50 | 22 | 22 | M8 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
6天~ | SS400 | 染黑 | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
14天~ | SUS304 | 無 | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M8 | 57 | 34 | 22 | M8 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M10 | 64 | 41 | 26 | M10 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M4 | 38 | 12 | 12 | M4 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M5 | 44 | 14 | 14 | M5 | ||
3天~ | S25C | 染黑 | M6 | 50 | 16 | 16 | M6 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M8 | 63 | 22 | 22 | M8 | ||
6天~ | S25C | 染黑 | M10 | 75 | 26 | 26 | M10 |