(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性擋塊 擋塊螺栓 SBFH

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SBFH6-40M
SBFH6-50M
SBFH6-60M
SBFH8-40M
SBFH8-50M
SBFH8-60M
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
螺絲尺寸 MXP
6天~ 40M6X0.75
6天~ 50M6X0.75
6天~ 60M6X0.75
3天~ 40M8X1.0
6天~ 50M8X1.0
6天~ 60M8X1.0
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
螺絲尺寸 MXP

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 擋塊 材質 S45C 表面處理 鍍無電解鎳
螺栓頭部形狀