(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性擋塊 替代用優力膠

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SBU15
SBU20
SBU25
SBUH-U
型號數量折扣標準
出貨日
高度
(mm)
長度
(mm)
外徑
(φ)
附屬螺栓
6天~ 11-15M4X10
6天~ 13-20M5X12
6天~ 13-25M5X12
6天~ -1514

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 擋塊 材質 優力膠 表面處理