(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空氣軟管托架 固定座型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AT-01S
AT-02S
AT-03S
AT-04S
AT-05S
AT-06S
AT-07S
AT-08S
AT-09S
AT-10S
AT-11S
AT-12S
AT-13S
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠部 寬度
(mm)
寬度
(mm)
高度
(mm)
對應軟管徑φD X 條數 N
7天~ 13407φ4X3、φ6X2
7天~ 17437φ4X4
7天~ 21477φ4X5、φ6X3
4天~ 25517φ4X6、φ6X4
7天~ 31577φ6X5
7天~ 174311φ4X4(2段)、φ8X2
7天~ 214711φ4X5(2段)、φ10X2
11天~ 255111φ4X6(2段)、φ8X3
7天~ 315711φ10X3
7天~ 335911φ4X8(2段)、φ8X4
7天~ 416711φ4X10(2段)、φ8X5、φ10x4
7天~ 497511φ4X12(2段)、φ8X6
7天~ 517711φ10X5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠部 寬度
(mm)
寬度
(mm)
高度
(mm)
對應軟管徑φD X 條數 N

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件 相關配件種類 支架 本體材質 SUS304
海綿部 材質 NR海綿(CR橡膠塗層) 深度(mm) 15 板厚(mm) 1.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引